Publicar produtos
Basketball Goal, Nylon Net FRE3025
KOMPAN

Basketball Goal, Nylon Net FRE3025

Traduzido por Google,
A rede de nylon é a escolha clássica para o basquete, com sua cor branca brilhante que facilita a mira e a visualização da cesta. O som suave da bola passando pela rede e o movimento subsequente confirmam a cesta de todos os cantos da quadra.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabasketball-goal-nylon-net-fre3025
  • Familia de productoMultisport
  • Grupo de produtosSports Equipment & Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)145
  • Largura (polegadas)56
  • Profundidade (polegadas)98
Relacionado
  • Material principalAço, Sherardized
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment