Publicar produtos
Agora Steel Bench with Backrest PAR4054
KOMPAN

Agora Steel Bench with Backrest PAR4054

Traduzido por Google,
O banco de aço AGORA com encosto faz parte da premiada linha de mobiliário da KOMPAN. A linha AGORA foi desenvolvida de acordo com os mais recentes princípios de design inclusivo para mobiliário de exterior, sem comprometer a qualidade do design. A KOMPAN acredita verdadeiramente em tornar os espaços públicos mais atraentes e acessíveis a todos. A linha AGORA oferece um alto nível de flexibilidade em termos de ancoragem, cores e opções de materiais, a fim de inspirar a criatividade arquitetônica e atender às necessidades específicas de cada projeto. A linha completa AGORA está disponível em versões de aço altamente resistentes ao vandalismo, onde o tampo e o assento são feitos de aço galvanizado a quente perfurado, reduzindo significativamente a necessidade de manutenção. As versões em aço estão disponíveis em cores contrastantes para complementar a identidade visual da cidade ou para expressar um estilo único.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaagora-steel-bench-with-backrest-par4054
  • Familia de productoOutdoor Furniture
  • Grupo de produtosAgora
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)34
  • Largura (polegadas)71
  • Profundidade (polegadas)20
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment