Publicar produtos
Forest Lake Boat without Floor NRO520
KOMPAN

Forest Lake Boat without Floor NRO520

Traduzido por Google,
O barco sem fundo para lago na floresta é um convite à brincadeira de faz-de-conta como poucos. O tema náutico incentiva horas de diversão, unindo as crianças em torno de um fantástico ponto de partida: navegar rumo a terras desconhecidas. O assento na parte traseira e o volante giratório estimulam a imaginação. Os binóculos reforçam o tema náutico. Esses elementos, além de oferecerem estímulos táteis variados e responsivos, evocam a sensação de encantamento. Eles despertam a imaginação e a brincadeira dramática. A brincadeira dramática e o faz-de-conta funcionam como a maneira que as crianças encontram para vivenciar experiências que não compreendem totalmente ou que as fascinam. Ao fazer isso, elas treinam suas habilidades de comunicação e linguagem. A comunicação e a capacidade de respeitar a vez do outro também são desenvolvidas. Isso ajuda as crianças a evitar conflitos físicos. Com o tempo, isso estimulará a capacidade de formar amizades. As laterais abertas permitem que crianças de todas as habilidades brinquem.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaforest-lake-boat-without-floor-nro520
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)98
  • Largura (polegadas)131
  • Profundidade (polegadas)57
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment