Publicar produtos
Baby Seat, 8 ft SW990023
KOMPAN

Baby Seat, 8 ft SW990023

Traduzido por Google,
O assento robusto do Balanço para Bebê é um convite irresistível para bebês e seus cuidadores. O movimento de balanço fará com que os bebês queiram repetir a brincadeira várias vezes. Há diversos benefícios em se sentir atraído por ele: primeiro, o assento do balanço oferece suporte completo ao bebê, garantindo uma sensação de segurança. Segundo, o assento de borracha está posicionado na altura ideal para que o bebê fique na mesma altura dos olhos das outras crianças. O movimento de balanço estimula as habilidades motoras da criança, principalmente o senso de equilíbrio e a noção de espaço. Sentar-se enquanto balança também fortalece os músculos do tronco. Todas essas habilidades físicas são fundamentais para que o bebê consiga andar e se locomover com segurança. A atividade também estimula a compreensão de causa e efeito e o raciocínio. Além disso, balançar e ser empurrado no balanço pelos pais, cuidadores ou irmãos é uma experiência muito divertida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicababy-seat-8-ft-sw990023
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)25
  • Largura (polegadas)15
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment