Publicar produtos
Bee Springer, Oak NRO118
KOMPAN

Bee Springer, Oak NRO118

Traduzido por Google,
O Bee Springer, com seus ricos elementos táteis e formato atraente, motiva as crianças a balançarem, sozinhas ou em dupla. O movimento de balanço atrai as crianças repetidamente, para passeios mais curtos ou mais longos. Além de sua aparência encantadora, o Bee Springer oferece uma rica variedade tátil com suas asas de borracha, corpo de madeira e apoios para mãos e pés em aço inoxidável. A riqueza tátil é um importante motivador, especialmente para crianças pequenas. Ela auxilia na compreensão das características dos materiais, como peso, textura, temperatura e flexibilidade. Isso é importante para a capacidade das crianças de avaliar diferenças e tomar decisões. Os movimentos suaves de balanço da abelha treinam a percepção espacial e o senso de equilíbrio, ambos cruciais para a confiança corporal, importante para que as crianças evitem quedas. Um bom senso de equilíbrio também melhora a capacidade de ficar sentado e concentrado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabee-springer-oak-nro118
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)29
  • Largura (polegadas)27
  • Profundidade (polegadas)30
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment