Publicar produtos
Service & Workshop Playground Equipmentservice workshop playground equipment MSV602
KOMPAN

Service & Workshop Playground Equipmentservice workshop playground equipment MSV602

Traduzido por Google,
O Espaço de Serviço e Oficina é um universo lúdico extremamente atraente para bebês e crianças pequenas. Repleto de possibilidades de brincadeira, as crianças se divertem intensamente, repetidamente. Bebês e crianças exploram o espaço, utilizando a estrutura como apoio para se levantar, engatinhar e andar. Diversos recursos lúdicos estimulam a interação social e apoiam o desenvolvimento infantil. A placa de Pare e Siga, as engrenagens e as cordas unem as crianças dessa forma. A área da Oficina apresenta temas tangíveis: engrenagens, volantes e um microfone. A área de Serviço conta com um medidor de pressão e uma campainha. Empurrar, puxar e explorar os diversos objetos manipulativos estimula o raciocínio lógico da criança. Os temas ricos inspiram a brincadeira de faz de conta, que é fenomenal para o desenvolvimento da linguagem – um fator essencial para a aprendizagem, a construção de amizades e o sucesso na vida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaservice-workshop-playground-equipment-msv602
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosMoments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)48
  • Largura (polegadas)47
  • Profundidade (polegadas)58
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment