Publicar produtos
Bird's Nest Swing NRO911
KOMPAN

Bird's Nest Swing NRO911

Traduzido por Google,
De todas as atividades lúdicas, o Balanço Ninho de Pássaro é um dos favoritos: as crianças adoram e pode ser usado individualmente ou em grupo. É um ótimo facilitador para brincadeiras divertidas e agitadas. O assento permite o uso por várias pessoas de todas as habilidades e idades, tornando a experiência de balanço emocionante, dia após dia, por horas a fio. Além de ser muito divertido, balançar ajuda a desenvolver as habilidades motoras básicas das crianças: agilidade, equilíbrio e coordenação, bem como a percepção espacial. Essas habilidades motoras são cruciais para que as crianças consigam avaliar distâncias e se locomover com segurança. O balanço permite ficar em pé, sentar, deitar e, não menos importante, pular. Todas essas atividades exercitam os músculos dos braços, pernas e tronco. Pular fortalece a densidade óssea, que em sua maior parte se desenvolve durante os primeiros anos de vida. Por fim, este balanço também auxilia no desenvolvimento de habilidades sociais, como esperar a vez e cooperar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabirds-nest-swing-nro911
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)112
  • Largura (polegadas)81
  • Profundidade (polegadas)163
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment