Publicar produtos
The Wizard's Double Tower Fortress Playground Equipment NRO2010
KOMPAN

The Wizard's Double Tower Fortress Playground Equipment NRO2010

Traduzido por Google,
A Fortaleza da Torre Dupla do Mago é uma atração irresistível para crianças. Com seus diversos cantinhos de brincadeiras e variadas atividades físicas, ela atrai as crianças repetidamente, por muito tempo. A escadaria com rede é um refúgio agradável para crianças de todas as habilidades. Os escorregadores e o brinquedo em espiral proporcionam descidas emocionantes, que também ajudam a desenvolver a estabilidade do tronco, já que a criança permanece sentada ereta ao deslizar. A variedade de acessos inclinados em madeira e rede auxilia a criança a subir de maneiras mais ou menos desafiadoras, treinando a coordenação motora e os músculos das pernas, braços e tronco. Uma subida inclinada oferece uma maior sensação de segurança do que uma vertical, atraindo assim crianças com diferentes habilidades. As plataformas no chão e em níveis elevados convidam a encontros e interações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathe-wizards-double-tower-fortress-playground-equipment-nro2010
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)210
  • Largura (polegadas)446
  • Profundidade (polegadas)283
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioCorda
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment