Publicar produtos
Crawling Pyramid Playground Equipment NRO826
KOMPAN

Crawling Pyramid Playground Equipment NRO826

Traduzido por Google,
A Pirâmide de Escalada é um sucesso entre as crianças. As vigas dispostas aleatoriamente atraem os pequenos aventureiros, ansiosos para escalar e explorar o brinquedo. As vigas inclinadas e horizontais convidam a diversas brincadeiras clássicas de parquinho, todas centradas no equilíbrio, como "O Chão é Lava" ou pega-pega. Com seu formato inclinado, a Pirâmide de Escalada desafia constantemente o senso de equilíbrio das crianças, fundamental para todos os outros sentidos. Ela fortalece a capacidade de correr, ficar sentado, concentrar-se e aprender, além de dar às crianças a confiança de que podem lidar com o mundo e se adaptar, principalmente quando estão prestes a perder o equilíbrio. As diversas vigas horizontais da Pirâmide de Escalada proporcionam uma pausa para socializar, uma parte importante do desenvolvimento das habilidades socioemocionais e da formação de amizades.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrawling-pyramid-playground-equipment-nro826
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)59
  • Largura (polegadas)159
  • Profundidade (polegadas)157
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment