Publicar produtos
Blazer Playground Seesaws ELE400021
KOMPAN

Blazer Playground Seesaws ELE400021

Traduzido por Google,
As formas e cores lúdicas do Blazer despertam a curiosidade das crianças: elas querem experimentar. As cores vibrantes foram escolhidas criteriosamente para auxiliar crianças a partir de 3 anos no desenvolvimento da compreensão das regras da brincadeira, pois elas podem escolher sua cor e criar uma brincadeira com ela. As molas permitem que a criança balance individualmente ou em grupos de números pares ou ímpares. A plataforma central oferece suporte para deitar e ficar em pé. Ela pode ser usada para iniciar brincadeiras ou como ponto de encontro. Balançar no Blazer, especialmente quando em pé na plataforma central, treina a noção de espaço e equilíbrio da criança. Essas habilidades são cruciais para que ela possa se locomover com segurança pelo mundo. Um bom domínio do espaço e do equilíbrio contribui para outras habilidades, como a capacidade de ficar sentado quieto. Quando o senso de equilíbrio não está desenvolvido, as crianças não conseguem se concentrar em mais nada, por isso é muito importante desenvolvê-lo nos primeiros anos de vida. O Blazer é uma maneira divertida e lúdica de fazer isso.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicablazer-playgorund-seesaws-ele400021
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosElements
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)31
  • Largura (polegadas)79
  • Profundidade (polegadas)90
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment