Publicar produtos
Bloqx1 Climbing Playground Equipment BLX4101
KOMPAN

Bloqx1 Climbing Playground Equipment BLX4101

Traduzido por Google,
O icônico BLOQX™ 1, com seu formato geométrico icônico, incentiva a escalada e a socialização em adolescentes e crianças maiores. Com seu visual escultural e pegas profissionais para escalada, o BLOQX™ convida a desafios e jogos de escalada adaptáveis ​​ao crescimento da criança. As saliências e reentrâncias em seu design proporcionam espaço para socialização e interação. A possibilidade de as crianças escalarem, rastejarem e se equilibrarem em seu próprio ritmo torna o BLOQX™ um palco seguro para crianças em diferentes níveis de escalada. Devido à sua versatilidade, elas vão adorar o BLOQX™ e sempre voltarão para brincar mais. As variadas posições das pegas e dos painéis treinam a força muscular e habilidades motoras, como coordenação motora cruzada, propriocepção e consciência espacial. Essas habilidades afetam positivamente a concentração. Habilidades socioemocionais, como a consideração, são exercitadas quando as crianças escalam e interagem no BLOQX™.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabloqx1-climbing-playground-equipment-blx4101
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosBloqx
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)81
  • Largura (polegadas)85
  • Profundidade (polegadas)72
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment