Publicar produtos
Bloqx3 Climbing Playground Equipment BLX4103
KOMPAN

Bloqx3 Climbing Playground Equipment BLX4103

Traduzido por Google,
Os icônicos blocos de formato geométrico incentivam a escalada em adolescentes e crianças maiores. Com seu visual escultural e pegas profissionais para escalada, o BLOQX™ convida a desafios e jogos de escalada escaláveis, acompanhando o crescimento da criança. As saliências e reentrâncias do design proporcionam espaço para socialização e interação. A possibilidade de as crianças escalarem, rastejarem e se equilibrarem em seu próprio ritmo torna o BLOQX™ um palco seguro para crianças em diferentes níveis de escalada. A criação de novas rotas e métodos de escalada com amigos ou individualmente garante horas de diversão e brincadeiras emocionantes. As variadas posições das pegas e dos painéis treinam a força muscular e habilidades motoras, como coordenação motora cruzada, propriocepção e consciência espacial. Essas habilidades afetam positivamente a concentração. O raciocínio é utilizado quando os escaladores descobrem novas rotas. Habilidades socioemocionais, como a consideração, são desenvolvidas ao brincar com outras crianças.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabloqx3-climbing-playground-equipment-blx4103
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosBloqx
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)106
  • Largura (polegadas)84
  • Profundidade (polegadas)148
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment