Publicar produtos
Carousel with Seats NRO120
KOMPAN

Carousel with Seats NRO120

Traduzido por Google,
O Carrossel com Assentos é um clássico e atraente brinquedo para parques infantis, tanto para crianças quanto para adultos. Com seus dois assentos e a opção de girar, ele convida à interação social e à diversão, uma combinação perfeita para as crianças. Girar no carrossel começa ao empurrar ou puxar o brinquedo pelo lado de fora. O formato circular oferece espaço para usuários sentados e em pé, além de permitir que pulem para dentro e para fora. Girar no carrossel exercita o sistema vestibular e todo o senso de equilíbrio. Isso é fundamental para a capacidade da criança de se locomover com segurança pelo mundo. É fundamental para andar, correr e conseguir ficar sentada e concentrada. Quando o senso de equilíbrio ainda não está totalmente desenvolvido, as crianças precisam se concentrar apenas em manter o equilíbrio, seja sentadas ou em pé. Assim, a emoção de girar não é apenas divertida, mas também tem um propósito real.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacarousel-with-seats-nro120
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)32
  • Largura (polegadas)61
  • Profundidade (polegadas)61
Relacionado
  • Material principalAço, Sherardized
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment