Publicar produtos
City Bike Pro Touchscreen FAZ50100
KOMPAN

City Bike Pro Touchscreen FAZ50100

Traduzido por Google,
A KOMPAN criou equipamentos de cardio ajustáveis ​​e interativos com o mesmo nível de qualidade e impacto que você esperaria de um equipamento de academia. A bicicleta City Bike foi projetada para oferecer o máximo conforto. A entrada é extremamente baixa e o quadro proporciona uma posição de pedalada ereta. O selim da City Bike tem altura ajustável e é largo, oferecendo conforto para pessoas de todos os tamanhos. As unidades de resistência patenteadas e autoalimentadas criam uma experiência semelhante à de uma bicicleta de estrada. A resistência se adapta automaticamente à velocidade da pedalada ou o usuário pode ajustá-la manualmente na tela sensível ao toque de 7 polegadas ou no aplicativo KOMPAN.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacity-bike-pro-touchscreen-faZ50100
  • Familia de productoPro Cardio
  • Grupo de produtosFitness
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)54
  • Largura (polegadas)20
  • Profundidade (polegadas)38
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment