Publicar produtos
Jungle Dome Climbing Playground Equipment NRO836
KOMPAN

Jungle Dome Climbing Playground Equipment NRO836

Traduzido por Google,
O Domo do Explorador da Selva é uma aventura irresistível. Crianças de todas as idades e habilidades encontrarão uma variedade de atividades lúdicas para explorar, e vão querer repetir a experiência de balanço e elasticidade das redes, cordas e estruturas de escalada várias vezes. A rede superior é um destino por si só, oferecendo diversos pontos de encontro para os escaladores mais corajosos. A vista do chão através das telas transparentes aumenta a sensação de emoção e conquista. As cadeiras de balanço no nível do solo convidam a encontros em grupo, treinando habilidades sociais importantes, como esperar a vez e negociar. As escaladas verticais, horizontais e inclinadas no Domo do Explorador da Selva geram uma sensação de conquista e também desenvolvem habilidades motoras importantes, como o senso de equilíbrio e espacial, que ajudam as crianças a superar obstáculos com segurança. Essas atividades promovem a atividade física para todos os níveis de habilidade e fortalecem os músculos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajungle-dome-climbing-playground-equipment-nro836
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)235
  • Largura (polegadas)357
  • Profundidade (polegadas)356
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment