Publicar produtos
Cliff Rider Extreme Playground Equipment PCE211731
KOMPAN

Cliff Rider Extreme Playground Equipment PCE211731

Traduzido por Google,
O Cliff Rider Extreme, com sua ação eletrizante, atrai crianças em idade escolar com seus loops repetidos. Sob a plataforma, conchas infláveis ​​convidam a uma pausa. A emocionante descida no alto, apoiada em um pequeno suporte para os pés, é para os corajosos. E aqueles que não tiverem coragem na primeira vez, podem chegar lá com uma ajudinha dos amigos. Até lá, há bastante escalada e deslizamento nas paredes de escalada, nas travas de escalada em postes e no poste de bombeiro. O Cliff Rider treina força muscular, tensão, tempo e sequência de movimentos. Julgar os movimentos do corpo, controlar objetos e ter o tempo certo é uma tarefa complexa, mas uma habilidade essencial para a vida, que permite navegar com segurança e confiança em diversos ambientes, como o trânsito. Além disso, a autoconfiança que as crianças ganham ao superar a hesitação inicial em andar no Cliff Rider é mais um motivo para que elas experimentem.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacliff-rider-extreme-playground-equipment-pce211731
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosElements
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)225
  • Largura (polegadas)322
  • Profundidade (polegadas)307
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment