Publicar produtos
Climbing Net NRO813
KOMPAN

Climbing Net NRO813

Traduzido por Google,
A Rede de Escalada é um brinquedo versátil que as crianças vão querer usar repetidamente. A rede inclinada e as cordas com presilhas oferecem maneiras divertidas e desafiadoras de subir e descer. A Rede de Aranha possui degraus horizontais parcialmente inclinados, o que adiciona um desafio extra ao apoio dos pés durante a escalada. Isso treina a propriocepção, a consciência espacial e a coordenação motora. Todas essas habilidades motoras são fundamentais para avaliar distâncias e interagir com o ambiente com confiança, evitando acidentes. As Cordas de Escalada oferecem um tipo diferente de escalada, onde as crianças se seguram nas cordas enquanto sobem. A escalada variada exercita intensamente os músculos dos braços, pernas e tronco. A espaçosa Rede de Escalada comporta várias crianças, que podem escalar juntas ou descansar, desenvolvendo importantes habilidades socioemocionais. Escalar é uma habilidade que desenvolve muitas outras habilidades essenciais para a vida, por isso as redes de escalada são um ótimo complemento para um parque infantil.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaclimbing-net-nro813
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)102
  • Largura (polegadas)106
  • Profundidade (polegadas)98
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioCorda
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment