Publicar produtos
Coupe Deluxe  Freestanding Play Equipment MSC5414
KOMPAN

Coupe Deluxe Freestanding Play Equipment MSC5414

Traduzido por Google,
O Carrinho Duplo atrai as crianças pequenas repetidamente com seu design amigável. O tema familiar de dirigir abre um mundo de brincadeiras dramáticas, que estimulam intensamente as habilidades de linguagem e comunicação. Graças à transparência do design, os adultos podem supervisionar a brincadeira facilmente. O design 360° permite brincar tanto dentro quanto fora do carrinho, possibilitando que mais crianças brinquem juntas. A variedade de atividades lúdicas incentiva a exploração. Todas as partes pretas do Carrinho Duplo giram ou se movem: as portas de borracha abrem, as abas traseiras podem ser puxadas em diferentes posições para variar a emoção de engatinhar por dentro, a tampa do tanque de gasolina e as rodas giram. O mesmo acontece com o volante e o câmbio. A esfera de brinquedo com aerofólio emite sons de chocalho ao ser acionada em seu encaixe. Esses detalhes lúdicos auxiliam no raciocínio lógico da criança e desempenham um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacoupe-deluxe-freestanding-play-equipmnet-msc5414
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosMoments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)47
  • Largura (polegadas)45
  • Profundidade (polegadas)74
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment