Publicar produtos
Cross Trainer Pro Touchscreen FAZ52101
KOMPAN

Cross Trainer Pro Touchscreen FAZ52101

Traduzido por Google,
O popular elíptico conhecido dos ginásios agora está disponível para treinos ao ar livre. Com a melhor ergonomia do mercado, o Elíptico da KOMPAN proporciona um treino intenso e adiciona uma camada extra de intensidade com um modo especial de sprint (modo glúteo) que permite um treino de alta queima calórica, fortalecendo os glúteos e os membros inferiores, enquanto foca nos músculos estabilizadores do core. O Elíptico da KOMPAN oferece um treino seguro e de baixo impacto, sem sobrecarregar as articulações. A linha de equipamentos cardiovasculares da KOMPAN foi projetada para oferecer aos usuários de todas as idades, tipos físicos e níveis de condicionamento um treino cardiovascular que mantém a frequência cardíaca acima dos 65% da frequência cardíaca máxima. O sistema inteligente adapta automaticamente o treino ao ritmo definido pelo usuário, garantindo a resistência adequada. Além do ajuste automático, o usuário também pode optar por ajustar a resistência manualmente, seja através da tela sensível ao toque ou do aplicativo KOMPAN cardio.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacross-trainer-pro-touchscreen-faZ52101
  • Familia de productoPro Cardio
  • Grupo de produtosFitness
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)69
  • Largura (polegadas)33
  • Profundidade (polegadas)70
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment