Publicar produtos
Robinia Cliff Rider, 6 ft Playground Equipment NRO300201
KOMPAN

Robinia Cliff Rider, 6 ft Playground Equipment NRO300201

Traduzido por Google,
O Cliff Rider, com sua ação emocionante e eletrizante, atrai crianças em idade escolar com seus loops repetidos. Sob a plataforma, uma rede balançante convida a uma pausa. A emocionante descida no alto, com um pequeno apoio para os pés, é para os corajosos. E aqueles que não tiverem coragem na primeira vez, conseguem com uma ajudinha dos amigos. Até lá, há bastante escalada e escorregada na Escada de Tubos, na Barra de Cambalhotas e no Tobogã. O Cliff Rider treina força muscular, tensão, tempo e sequência de movimentos. Julgar os movimentos do corpo, controlar objetos e ter tempo é uma tarefa complexa, mas uma habilidade essencial para a vida, que permite navegar com segurança e confiança em diversos ambientes, como o trânsito. Além disso, a autoconfiança que as crianças ganham ao superar a hesitação inicial em andar no Cliff Rider é mais um motivo para que elas experimentem.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarobinia-cliff-rider-6-ft-playground-equipment-nro300201
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)144
  • Largura (polegadas)172
  • Profundidade (polegadas)374
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment