Publicar produtos
Double Swing Combination NRO912
KOMPAN

Double Swing Combination NRO912

Traduzido por Google,
De todas as brincadeiras, balançar é uma das favoritas: as crianças adoram, pois podem brincar sozinhas ou juntas. Este conjunto de balanço duplo combina essa alegria e oferece a possibilidade de diferentes posições e tamanhos de grupo, com dois assentos individuais e um assento tipo ninho. É um ótimo lugar para brincar, para todas as idades, por horas e até dias. Além de ser muito divertido, balançar ajuda a desenvolver as habilidades motoras básicas das crianças: agilidade, equilíbrio e coordenação, bem como a percepção espacial. Essas habilidades motoras são cruciais para que as crianças consigam avaliar distâncias e se locomover com segurança. Os balanços permitem ficar em pé, sentar, deitar e, principalmente, pular. Além do desenvolvimento da coordenação motora, isso também fortalece os músculos dos braços, pernas e tronco. Pular fortalece a densidade óssea, que em sua maior parte se desenvolve durante os primeiros anos de vida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadouble-swing-combination-nro912
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)112
  • Largura (polegadas)312
  • Profundidade (polegadas)82
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment