Publicar produtos
Daisy Desk with Seats M261
KOMPAN

Daisy Desk with Seats M261

Traduzido por Google,
A Mesa Daisy com Assentos atrai e acolhe imediatamente bebês e crianças pequenas com seu tamanho adequado à idade e adorável tema floral. A mesa oferece um local ergonomicamente correto para trabalhar com peças soltas, junto com amigos ou cuidadores. A tigela amarela é um recipiente perfeito para materiais. Ela pode ser levantada e esvaziada, uma atividade favorita das crianças pequenas. A Mesa Daisy com Assentos incentiva a interação social: os três assentos são posicionados para garantir o contato visual. Os adultos podem sentar-se à mesa para orientar a brincadeira de forma informal ou formal. A Mesa Daisy com Assentos oferece às crianças pequenas a oportunidade de se afastarem da agitação dos parques infantis. Esse descanso aumenta o tempo que elas podem passar brincando. Dá a chance de observar e se inspirar em outras crianças no parque, além de socializar e fazer amigos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadaisy-desk-with-seats-m261
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosMoments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)16
  • Largura (polegadas)51
  • Profundidade (polegadas)56
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment