Publicar produtos
Sensory Dome Climbing Playground Equipment CRP812001
KOMPAN

Sensory Dome Climbing Playground Equipment CRP812001

Traduzido por Google,
As crianças se divertem muito na Cúpula Sensorial: emoções, arrepios e fenômenos ópticos maravilhosos em um ambiente sensorial amigável e divertido. A Cúpula Sensorial oferece uma rica variedade de atividades lúdicas inovadoras que intrigam, prendem a atenção e desenvolvem crianças de todas as habilidades. As enormes redes são suspensas vertical e horizontalmente, proporcionando escaladas emocionantes e pontos de encontro para momentos de relaxamento. O treinamento adequado à idade, que envolve o desenvolvimento muscular e a coordenação motora ao engatinhar, escalar e navegar pela estrutura de redes da Cúpula, oferece às crianças importantes benefícios, como força, estabilidade e confiança nos movimentos. No nível do solo, as diversas redes balançam quando as crianças sobem, criando movimentos lúdicos e um senso de união entre os participantes. A transparência da Cúpula Sensorial a torna um espaço ideal para intensa cooperação, consideração e comunicação entre os diferentes níveis e atividades.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasensory-dome-climbing-playground-equipment-crp812001
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosCorocord
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)163
  • Largura (polegadas)306
  • Profundidade (polegadas)291
Relacionado
  • Material principalCorda
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment