Publicar produtos
Daisy Table with Seats M128
KOMPAN

Daisy Table with Seats M128

Traduzido por Google,
Uau, é brincadeira para crianças pequenas! Os mais novos se encantam com o potencial social e físico do Crazy Daisy: 1, 2, 3 ou 4 crianças podem balançar, brincar e cooperar. Isso faz dele um brinquedo extremamente versátil, que ocupa pouco espaço e atrai as crianças repetidamente. Além de ser uma ótima opção de brincadeira, o Crazy Daisy apoia áreas fundamentais do desenvolvimento infantil e da aprendizagem por meio do jogo: habilidades motoras importantes, como equilíbrio e propriocepção, são treinadas quando as crianças balançam, impulsionando os pés e puxando os braços. Essas habilidades são fundamentais para a vida, como, por exemplo, se locomover com segurança no trânsito. Enquanto balançam juntas, as crianças também treinam importantes habilidades socioemocionais, como a cooperação. A lógica da sequência de movimentos treina as habilidades de raciocínio da criança. O Crazy Daisy é aprendizado lúdico de verdade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadaisy-table-with-seats-m128
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosMoments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24
  • Largura (polegadas)39
  • Profundidade (polegadas)39
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment