Publicar produtos
Double Overhead Ladder Robinia FRO213
KOMPAN

Double Overhead Ladder Robinia FRO213

Traduzido por Google,
A escada suspensa, também conhecida como barra de macaco, é talvez o elemento mais famoso de todos os percursos de obstáculos. O objetivo é chegar ao outro lado sem usar os pés, treinando a força da parte superior do corpo e a coordenação motora. Esta escada suspensa é larga e alta para garantir que todos possam se pendurar e se movimentar livremente. Para que todos consigam alcançar a escada, existem 4 plataformas de apoio em diferentes alturas. Como item individual, a Escada Suspensa Dupla é ótima para treinos em grupo. Ela oferece espaço para 8 pessoas realizarem exercícios de barra fixa ou para conectar aparelhos de suspensão para um treino completo do corpo. As barras de Robinia são feitas de troncos de Robinia descascados e sem seiva, em diversas dimensões. A Robinia é uma espécie de madeira nativa da Europa, com alta resistência e durabilidade natural em diversas condições climáticas. A KOMPAN utiliza madeira de fontes certificadas pelo FSC.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadouble-overhead-ladder-robinia-fro213
  • Familia de productoRobinia Obstacle Courses
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)88
  • Largura (polegadas)50
  • Profundidade (polegadas)178
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment