Publicar produtos
Tree Climber Playground Equipment NRO834
KOMPAN

Tree Climber Playground Equipment NRO834

Traduzido por Google,
O Escalador de Árvores é uma grande atração que convida à escalada. Todos querem chegar ao topo – ou pelo menos à primeira rede horizontal. A codificação por cores da rede ajuda a definir novos objetivos, atraindo as crianças repetidamente. A escalada inclinada na rede exercita a coordenação motora e a musculatura das crianças enquanto sobem e rastejam em direção ao topo. Além disso, a noção de espaço é seriamente desenvolvida ao escalar as alturas. As agradáveis ​​pausas horizontais oferecem ótimos pontos de parada e locais para descanso. As redes horizontais também incentivam a socialização, proporcionando um espaço amplo para encontros. A altura da rede incentiva a tomada de riscos em um ambiente seguro. Ao escalar, as crianças constantemente desafiam sua noção de espaço. Isso é especialmente importante para avaliar distâncias, por exemplo, em ruas movimentadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatree-climber-playground-equipment-nro834
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)205
  • Largura (polegadas)256
  • Profundidade (polegadas)256
Relacionado
  • Material principalCorda
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment