Publicar produtos
Double Tower with Double Slide NRO200701
KOMPAN

Double Tower with Double Slide NRO200701

Traduzido por Google,
A Torre Dupla com Escorregador Duplo é um brinquedo verdadeiramente inclusivo que atrai todas as crianças repetidamente. Graças à sua rica variedade de atividades, desde as mais radicais até as mais tranquilas, há opções para todos os gostos. A escada acessível leva a um escorregador duplo, que oferece espaço para acompanhantes ou para duas crianças deslizarem juntas. A curva entre a entrada do escorregador e a rampa facilita o acesso para todos. Mais acima na escada, há uma plataforma com vista privilegiada e um escorregador mais alto que retorna ao nível do solo. Além de ser muito divertido, o escorregador treina o equilíbrio e a noção espacial, que são muito importantes para interagir com confiança no mundo e para avaliar distâncias. O acesso pela escada proporciona um circuito, com subida e descida em escorregador, o que é um ótimo exercício cardiovascular. No nível do solo, uma escrivaninha aconchegante e uma rede convidativa sob o deck proporcionam momentos de convívio e socialização.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadouble-tower-with-double-slide-nro200701
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)107
  • Largura (polegadas)236
  • Profundidade (polegadas)266
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment