Publicar produtos
Double Tower with Spider Net NRO200901
KOMPAN

Double Tower with Spider Net NRO200901

Traduzido por Google,
A Torre Dupla com Rede de Aranha é uma atração irresistível para crianças. Com seus diversos cantos de brincadeira e variadas atividades físicas, ela atrai as crianças repetidamente, por muito tempo. A rede de aranha, com seus degraus inclinados, treina a coordenação motora, o equilíbrio e a percepção espacial das crianças. Todas essas habilidades motoras são cruciais, por exemplo, para lidar com o trânsito com segurança. A trave de equilíbrio e o poste de bombeiro atraem os mais aventureiros com sua altura e velocidade vertiginosas. Essas atividades treinam o equilíbrio e a noção de espaço. Além disso, o salto do poste de bombeiro fortalece os ossos das crianças. Isso é particularmente importante, pois o desenvolvimento da massa muscular ocorre principalmente nos primeiros anos de vida. A escada acessível leva usuários com diferentes níveis de habilidade até o escorregador. Na descida, os usuários retornam à entrada da escada, que também serve como ponto de encontro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadouble-tower-with-spider-net-nro200901
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)164
  • Largura (polegadas)267
  • Profundidade (polegadas)321
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioCorda
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment