Publicar produtos
Embankment Slide, 5 foot wide, 5 foot high KSL30303
KOMPAN

Embankment Slide, 5 foot wide, 5 foot high KSL30303

Traduzido por Google,
O escorregador extra largo do talude é extremamente atraente. Ele faz com que as crianças subam e desçam em círculos repetidamente. O escorregador do talude será uma das principais atrações do parque infantil. Além da imensa emoção de deslizar, o escorregador do talude também ajuda as crianças a desenvolver habilidades motoras essenciais, como o senso de equilíbrio e espacial. Essas habilidades são importantes para interagir com o mundo de forma confiante e segura. O movimento repetido de deslizar e subir correndo é um excelente exercício cardiovascular e de fortalecimento muscular. A largura extra adiciona um elemento de brincadeira mais agitado, muito desejável, quando os amigos descem juntos. Esse é um benefício socioemocional, que é ainda mais reforçado pelas habilidades de cooperação que as crianças usam ao deslizar juntas. A largura extra permite que os responsáveis ​​também participem da brincadeira.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaembankment-slide-5-foot-wide-5-foot-high-ksl30303
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)38
  • Largura (polegadas)51
  • Profundidade (polegadas)110
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment