Publicar produtos
Enif Rope Climbing Playground GXY902
KOMPAN

Enif Rope Climbing Playground GXY902

Traduzido por Google,
Uma motivação incrível para brincar, em uma estrutura transparente e atraente, cativa as crianças maiores. A curiosidade delas é recompensada quando começam a explorar os movimentos do Enif. A escalada desafiadora e o balanço pelas cordas responsivas são divertidos. O percurso pode ser alterado infinitamente, fazendo com que as crianças queiram superar suas tentativas anteriores repetidamente. Os pontos de chegada, um aberto e com assento, e outro fechado sobre uma estrutura instável, convidam as crianças a fazer pausas mais protegidas ou ao ar livre. Os elementos de escalada do Enif desenvolvem as habilidades motoras básicas da criança: Agilidade, Equilíbrio e Coordenação. Os músculos são fortalecidos pela escalada e pelo ato de se agarrar às cordas e saliências. A densidade óssea é aumentada ao saltar. O encontro e a cooperação acontecem nas junções e extremidades da estrutura de escalada, incentivando a alternância de turnos e a socialização.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaenif-rope-climbing-playground-gxy902
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosGalaxy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)104
  • Largura (polegadas)119
  • Profundidade (polegadas)280
Relacionado
  • Material principalAço, Sherardized
  • Material secundárioCorda
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment