Publicar produtos
Forest Giraffe Freestanding Play Equipment MSC5416
KOMPAN

Forest Giraffe Freestanding Play Equipment MSC5416

Traduzido por Google,
A Girafa da Floresta é o animal mais amigável da savana. Ela atrai muito as crianças pequenas. Graças à grande variedade de atividades, os pequenos brincam por muito tempo e voltam sempre. Graças à transparência do design e à ampla plataforma, auxiliar os cuidadores durante a brincadeira é fácil. A rede de escalada auxilia na coordenação motora e na propriocepção, ambas habilidades motoras fundamentais para se locomover com segurança pelo mundo. A toca aconchegante sob a plataforma verde possui diversos pontos de entrada para despertar o senso de admiração e o raciocínio lógico sobre o espaço e o pensamento matemático na criança: Será que consigo passar por essas aberturas? Que formato elas têm? Os ricos detalhes táteis são uma delícia ao toque. Eles levam as crianças a uma jornada de compreensão da permanência do objeto: puxar o rabo para frente e para trás mostra que as coisas podem desaparecer, mas ainda assim existir.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaforest-giraffe-freestanding-play-equipment-msc5416
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosMoments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)54
  • Largura (polegadas)45
  • Profundidade (polegadas)71
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment