Publicar produtos
Forest Shop Playground Equipment NRO40701
KOMPAN

Forest Shop Playground Equipment NRO40701

Traduzido por Google,
O impacto visual da Loja da Floresta, com seu belo teto curvo, é imenso. É possível entrar e brincar nela por todos os lados, permitindo interação de dentro para fora e vice-versa. Isso a torna uma unidade com design universal, que pode ser usada por crianças de todas as idades e habilidades. Os dois balcões são ótimos para trocas, armazenamento de objetos ou para auxiliar na brincadeira com areia. A roda de areia enriquece a experiência tátil da brincadeira, treinando a compreensão de causa e efeito das crianças. A peneira na mesa serve para as crianças separarem a areia. Para os pequenos, isso ajuda a desenvolver a compreensão da permanência do objeto: que as coisas continuam existindo mesmo quando estão fora de vista. A Loja da Floresta inspira brincadeiras de faz de conta, o que é ótimo para o desenvolvimento da linguagem e das habilidades cognitivo-criativas das crianças. O ambiente acolhedor da Loja da Floresta favorece pausas e o desenvolvimento social.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaforest-shop-playground-equipment-nro40701
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)102
  • Largura (polegadas)76
  • Profundidade (polegadas)65
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment