Publicar produtos
Freestanding Slide, 8 ft COR66920
KOMPAN

Freestanding Slide, 8 ft COR66920

Traduzido por Google,
O escorregador independente de 2,4 metros (7,9 pés) vai impressionar crianças e adultos. O design atraente embeleza o parque infantil, oferecendo ao mesmo tempo uma escalada desafiadora e uma descida emocionante até o chão como recompensa. Como a escalada é um desafio e o escorregador é rápido e divertido, as crianças vão querer brincar repetidamente. Isso incentiva mais atividades físicas no parque, o que fortalece habilidades como agilidade e coordenação motora. Deslizar no escorregador estimula o equilíbrio e a postura, além da emoção de se arriscar em um ambiente seguro, o que é importante para a saúde psicológica, a resiliência e o bem-estar. A alta capacidade de carga deste escorregador também favorece habilidades sociais como esperar a vez e empatia, já que as crianças se ajudam mutuamente a ter sucesso na escalada e no escorregador.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafreestanding-slide-8-ft-cor66920
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosCorocord
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)126
  • Largura (polegadas)60
  • Profundidade (polegadas)291
Relacionado
  • Material principalCorda
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment