Publicar produtos
Junior Spica Spinners & Carousels ELE400158
KOMPAN

Junior Spica Spinners & Carousels ELE400158

Traduzido por Google,
O movimento suave de rotação do Junior Spica atrai imediatamente as crianças pequenas! O assento baixo permite o uso tanto sentado quanto em pé, oferecendo suporte a diferentes posições corporais. Isso o torna um brinquedo versátil, que pode ser usado sozinho ou com um amigo, sentado ou em pé, empurrando ou puxando. Por isso, o Junior Spica é um dos brinquedos favoritos do parquinho, sempre presente. Quando dois ou três Junior Spicas são colocados juntos, estimulam a interação social, inclusive entre crianças que preferem evitar muito contato físico. A fase de criança pequena é quando elas desenvolvem a capacidade de formar amizades, e o Junior Spica promove experiências compartilhadas durante as brincadeiras. A rotação aprimora o senso de equilíbrio e espaço da criança, crucial para a consciência corporal e o controle dos movimentos. Isso é fundamental para explorar o mundo com confiança.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajunior-spica-spinners-carousels-ele400158
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosElements
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)41
  • Largura (polegadas)16
  • Profundidade (polegadas)16
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment