Publicar produtos
Swing Seat, Stainless SW990011
KOMPAN

Swing Seat, Stainless SW990011

Traduzido por Google,
SIM! O balanço é um clássico dos parques infantis: as crianças adoram balançar, sozinhas ou juntas. Balançar é pura emoção e alegria, balançando para cima e para baixo, usando todo o corpo para aumentar ou diminuir a velocidade. O assento tem um formato com uma leve curvatura no meio, para facilitar uma posição segura para crianças de diversas idades. Um ótimo lugar para brincar, para todas as idades, por horas e dias. Além de ser muito divertido, balançar ajuda a desenvolver o ABC das crianças: agilidade, equilíbrio e coordenação, bem como a percepção espacial. Essas habilidades motoras são cruciais para que as crianças consigam calcular distâncias e se locomover com segurança no trânsito. O balanço permite ficar em pé, sentar, deitar e, principalmente, pular. Além do treinamento motor, isso também fortalece os músculos dos braços, pernas e tronco. Pular ajuda a construir densidade óssea, que em sua maior parte se desenvolve durante os primeiros anos de vida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaswing-seat-stainless-sw990011
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)25
  • Largura (polegadas)8
Relacionado
  • Material principalAço, Sherardized
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment