Publicar produtos
Leg Lift & Pull Up FSW238
KOMPAN

Leg Lift & Pull Up FSW238

Traduzido por Google,
Este produto oferece uma enorme variedade de exercícios em um espaço reduzido, combinando a estação de elevação de pernas e a barra fixa. A estação de elevação de pernas é um excelente equipamento para exercícios abdominais. Ela permite que os usuários exercitem os músculos abdominais elevando as pernas enquanto se apoiam na cadeira. Este exercício trabalha todos os músculos abdominais. As flexões na barra fixa são essenciais para o treinamento de força. A barra fixa oferece uma variedade de exercícios, com diferentes pegadas para diversas posições das mãos. Ao posicionar os pés nas barras horizontais, os iniciantes podem diminuir o peso corporal durante as flexões e progredir para exercícios mais avançados. Para garantir que todos consigam alcançar a barra fixa, há um apoio para os pés.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaleg-lift-pull-up-fsw238
  • Familia de productoFitness
  • Grupo de produtosPro Cross Training
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)94
  • Largura (polegadas)43
  • Profundidade (polegadas)46
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment