Publicar produtos
Little Fox Shop Playground Equipment NRO418
KOMPAN

Little Fox Shop Playground Equipment NRO418

Traduzido por Google,
A Loja da Raposinha possui pisos baixos e sinuosos, além de uma área densa e repleta de atividades para escalar e escorregar, com uma casinha elevada que atrairá e encantará as crianças pequenas repetidas vezes. Os ricos elementos táteis aumentam consideravelmente o valor da brincadeira e apoiam o desenvolvimento da brincadeira dramática nas crianças. O tamanho da Loja da Raposinha é perfeitamente adequado para os pequenos. O painel com folhas por onde as crianças podem rastejar incentiva-as a explorar. A janela com cortina promove a interação social entre o interior e o exterior, auxiliando na aprendizagem da alternância de turnos e no desenvolvimento da cooperação. Essa cortina também convida a brincadeiras de esconde-esconde, que ajudam a compreender a permanência do objeto: que as coisas não deixam de existir quando estão fora do campo de visão. Essas atividades táteis estimulam a percepção intermodal, importante para o aprimoramento da leitura e para o desenvolvimento da coordenação motora, fundamental para o desenvolvimento físico e cognitivo nessa idade. A casinha, com seus muitos detalhes e cantos, apoia o desenvolvimento da brincadeira dramática, que estimula as habilidades linguísticas. A emocionante descida do escorregador é convidativa, com uma curva suave entre a plataforma de acesso e a entrada do escorregador. A parede de escalada inclinada do outro lado oferece um tipo diferente de acesso e estimula a coordenação motora, que é fundamental para o desenvolvimento físico e cognitivo nessa faixa etária.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalittle-fox-shop-playground-equipment-nro418
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)86
  • Largura (polegadas)165
  • Profundidade (polegadas)112
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment