Publicar produtos
Little Hen's House Playground Equipment NRO417
KOMPAN

Little Hen's House Playground Equipment NRO417

Traduzido por Google,
A Casinha da Galinha é um brinquedo acessível ao nível do solo, repleto de atividades, que oferece uma variedade de brincadeiras com temática doméstica para atrair e entusiasmar as crianças pequenas repetidamente. Os ricos elementos táteis aumentam consideravelmente o valor da brincadeira e apoiam o desenvolvimento da brincadeira dramática nas crianças. O tamanho da Casinha da Galinha é perfeitamente adequado para crianças pequenas. A escrivaninha aumenta a interatividade da casinha, tanto por dentro quanto por fora. O painel de brincadeiras de dupla face com conchas amarelas que deslizam em ranhuras incentiva brincadeiras que estimulam a teoria da mente e o raciocínio lógico. A janela com cortina convida à interação social entre o interior e o exterior, incentivando a alternância de turnos e o desenvolvimento da cooperação. Também convida a brincadeiras de esconde-esconde, que auxiliam na compreensão da permanência do objeto: que as coisas não deixam de existir quando estão fora de vista. A brincadeira dramática apoia as habilidades linguísticas, e este brinquedo acolhe as primeiras tentativas de dramatização com seus muitos detalhes e cantinhos divertidos. A emocionante descida pelo escorregador em laço entre a plataforma de acesso e a entrada do escorregador é incentivada. A parede de escalada inclinada do outro lado oferece um tipo diferente de acesso e estimula a coordenação motora, que é fundamental para o desenvolvimento físico e cognitivo nessa faixa etária.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalittle-hens-house-playground-equipment-nro417
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)111
  • Largura (polegadas)144
  • Profundidade (polegadas)116
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment