Publicar produtos
Little Turtle's Town Playground Equipment NRO4001
KOMPAN

Little Turtle's Town Playground Equipment NRO4001

Traduzido por Google,
A Cidade da Tartaruguinha é um mundo fascinante de brincadeiras para crianças pequenas, que as cativará e manterá entretidas repetidamente. A riqueza das atividades lúdicas torna a exploração divertida e também apoia diversas áreas do desenvolvimento infantil. Pesquisas do Instituto de Brincadeiras KOMPAN documentaram que os muitos detalhes manipuláveis ​​aumentam a retenção da brincadeira. Além disso, o brinquedo estimula o faz de conta, que contribui para o desenvolvimento da linguagem e das habilidades de comunicação das crianças. Na Cidade da Tartaruguinha, as crianças podem percorrer uma variedade de painéis temáticos manipuláveis, usando suas habilidades motoras grossas e finas. A casinha e os detalhes manipuláveis ​​também estimulam o faz de conta. O tamanho da Cidade da Tartaruguinha é perfeito para crianças pequenas. As pontes oferecem experiências de equilíbrio, pulos e engatinhar, além de desenvolverem a percepção espacial, como estar acima e abaixo de algo. Isso auxilia na consciência espacial, que contribui para a compreensão matemática. O escorregador se conecta suavemente à plataforma de transferência, permitindo fácil auxílio para crianças com mobilidade reduzida. A transparência da Cidade da Tartarugazinha funciona maravilhosamente bem para a comunicação e cooperação entre todos os amigos, tanto dentro quanto fora da cidade, incentivando o respeito à vez de jogar e o desenvolvimento de habilidades de cooperação. Graças ao design aberto, todos podem participar da brincadeira.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalittle-turtles-town-playground-equipment-nro4001
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)111
  • Largura (polegadas)208
  • Profundidade (polegadas)264
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment