Publicar produtos
Multi Deck with Banister Bars NRO102601
KOMPAN

Multi Deck with Banister Bars NRO102601

Traduzido por Google,
A Torre de Jogos Multideck oferece uma divertida seleção de desafios lúdicos em escala e pontos de encontro que estimulam as crianças a brincar por muito tempo, repetidamente. A escada acessível leva a um escorregador inferior, completando um circuito prático para aqueles que utilizam dispositivos de auxílio ou que contam com acompanhantes. Uma mesa de atividades adiciona um ponto de encontro no nível do solo e um local para socializar. A torre pode ser escalada de diversas maneiras: pela escada, pela parede de escalada vertical com janelas que dão acesso aos decks ou pela rede. A escalada exercita os principais grupos musculares e a coordenação motora. Isso, por sua vez, estimula a percepção intermodal, que é necessária, por exemplo, para a leitura. Para os mais aventureiros, os altos corrimãos adicionam muita emoção e uma maneira rápida de retornar ao nível do solo. Isso aprimora muito a percepção espacial, que é importante para interagir com segurança no mundo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamulti-deck-with-banister-bars-nro102601
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)200
  • Largura (polegadas)227
  • Profundidade (polegadas)216
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment