Publicar produtos
Net Twister Climbing Playground Equipmentnet twister COR20301
KOMPAN

Net Twister Climbing Playground Equipmentnet twister COR20301

Traduzido por Google,
As cordas verticais do Net Twister atraem as crianças para brincar e subir até o topo. O Net Twister oferece diversão para crianças de diferentes idades, incentivando a interação social entre elas. É um brinquedo especialmente apreciado pelas crianças maiores que gostam de desafios, pois é um ponto de encontro perfeito onde podem ficar em pé, sentar e conversar enquanto giram. Ao subir, descer e girar, empurrar e puxar o Net Twister e, por fim, pular, as crianças desenvolvem suas habilidades motoras, equilíbrio, força muscular e densidade óssea. A cooperação e a negociação de quem faz o quê para girar o Net Twister treinam habilidades socioemocionais, como esperar a vez, tolerância e empatia. Esta é uma forma lúdica de desenvolver importantes habilidades para a vida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanet-twister-net-twister-climbing-playground-equipment-cor20301
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosCorocord
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)110
  • Largura (polegadas)61
  • Profundidade (polegadas)61
Relacionado
  • Material principalCorda
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment