Publicar produtos
Ocean Seesaw M187
KOMPAN

Ocean Seesaw M187

Traduzido por Google,
A gangorra Ocean Multi incentiva as crianças a brincarem juntas, balançando em conjunto. O design espaçoso e o apoio robusto para as costas e os pés permitem que várias crianças de diferentes habilidades brinquem juntas. Os mais aventureiros podem ficar em pé com segurança na plataforma central, sentindo o movimento dos outros. A plataforma espaçosa também permite a socialização e que as crianças se deitem ou sentem. Há espaço suficiente também para os cuidadores. Os assentos nas extremidades são grandes o suficiente para crianças maiores e adultos. A emoção de balançar, individualmente, em pequenos ou grandes grupos, fará com que as crianças queiram brincar mais. Balançar na gangorra Ocean Multi exercita os músculos e as habilidades motoras das crianças, além do equilíbrio e da coordenação. O espaço da gangorra favorece o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como cooperação, consideração e respeito à vez do outro. As crianças pequenas aprendem a compreender a relação de causa e efeito.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaocean-seesaw-m187
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosMoments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)39
  • Largura (polegadas)124
  • Profundidade (polegadas)43
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment