Publicar produtos
Parkour 2 Playground Climbing Equipment NRO852
KOMPAN

Parkour 2 Playground Climbing Equipment NRO852

Traduzido por Google,
O Parkour 2 é um desafio irresistível para crianças em idade escolar. As cordas e redes de escalada, variadas e com diferentes níveis de resistência, são uma tentação irresistível. O Parkour 2 estimula habilidades motoras básicas. As crianças usam a coordenação motora cruzada, a propriocepção e a musculatura ao escalar horizontal e verticalmente pelas cordas e redes. O equilíbrio na viga superior, apoiado por uma corda, aumenta a emoção. A variedade de opções permite diferentes estilos de escalada e a participação de mais crianças juntas. Isso exige cooperação e comunicação, o que ajuda as crianças a desenvolver habilidades socioemocionais, como esperar a vez e negociar. O Parkour 2 também oferece amplo espaço para encontros. Os pontos mais altos são ótimos para a percepção espacial. Isso ajuda as crianças a calcular distâncias, por exemplo, no trânsito ou em locais movimentados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaparkour-2-playground-climbing-equipment-nro852
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)98
  • Largura (polegadas)125
  • Profundidade (polegadas)126
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioCorda
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment