Publicar produtos
Parkour 4 Climbing Trails NRO854
KOMPAN

Parkour 4 Climbing Trails NRO854

Traduzido por Google,
O Parkour 4 é um brinquedo extremamente atraente. Exatamente o que crianças de 5 a 12 anos desejam: um percurso divertido e com obstáculos. A variedade de atividades de escalada, rastejamento e equilíbrio fará com que as crianças queiram brincar repetidamente. As diversas redes inclinadas, torcidas e verticais, além das diferentes direções da malha, criam ótimos desafios. Escalar ou rastejar para cima, para baixo e através das grandes redes estimula muito a coordenação e a propriocepção. Ambas são habilidades necessárias para se locomover com confiança no mundo e para alcançar a autoconfiança. Os confortáveis ​​assentos de borracha e as vigas inclinadas são ótimos para encontros e interação. Sua elasticidade e inclinação os tornam um exercício constante de equilíbrio e fortalecimento muscular, mesmo quando sentados. Ao escalar o Parkour 4, as crianças treinam a cooperação e a capacidade de esperar a vez. Essas habilidades são difíceis de ensinar, mas são facilmente aprendidas brincando.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaparkour-4-climbing-trials-nro854
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)107
  • Largura (polegadas)393
  • Profundidade (polegadas)183
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment