Publicar produtos
Pirate Ship Playground Equipment PCM103231
KOMPAN

Pirate Ship Playground Equipment PCM103231

Traduzido por Google,
O Navio Pirata da KOMPAN inspira e atrai a brincadeira nas crianças de hoje. As cores vibrantes, as formas arredondadas e o tema marcante estimulam a brincadeira de faz de conta ano após ano. A estrutura forma um playground completo com suas diversas atividades lúdicas. O espaço aberto atrás da quilha possui bancos para socialização, enquanto a cabine sob o convés é ideal para balançar suavemente, treinando o senso de equilíbrio e espaço, além de desenvolver a capacidade de esperar a vez. Uma rede de embarque leva ao convés, assim como uma escada acessível. Usuários de todas as habilidades podem participar da brincadeira, graças ao design aberto e transparente. As diversas atividades sensoriais e móveis complementam a brincadeira de faz de conta, estimulando a linguagem e as habilidades de comunicação. O escorregador, além de divertido, estimula o senso de equilíbrio e provoca cócegas na barriga.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapirate-ship-playground-equipment-pcm103231
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosMoments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)150
  • Largura (polegadas)267
  • Profundidade (polegadas)254
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioCorda
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment