Publicar produtos
Play Panel 2, Music, Classic NRO613
KOMPAN

Play Panel 2, Music, Classic NRO613

Traduzido por Google,
O Painel Musical 2 atrai imensamente as crianças com suas combinações coloridas de ritmo, sons e tons. Elas voltarão sempre para participar de brincadeiras criativas, sozinhas ou com amigos e professores. Os tubos musicais oferecem variações sensoriais com um resultado sonoro tonal. As crianças treinam a coordenação motora, que é crucial para o controle dos movimentos e, por exemplo, para a escrita. As abas de borracha preta podem ser percutidas, ou os tubos podem ser batidos para criar melodias. Isso estimula o pensamento lógico e criativo, além de promover a cooperação e a interação social. O Painel de Percussão é um convite enorme para as crianças brincarem: os tambores podem ser tocados individualmente ou em grupo. Há espaço para que muitos usuários se reúnam ao redor deles. Isso incentiva a interação social e a cocriação ao tocar ritmos e cantar junto. Também estimula a cognição e a criatividade, à medida que as crianças criam regras e ritmos juntas ou individualmente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplay-panel-2-music-nro613
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosMoments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)36
  • Largura (polegadas)38
  • Profundidade (polegadas)78
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment