Publicar produtos
Regulus Climbing Playground Equipment GXY939
KOMPAN

Regulus Climbing Playground Equipment GXY939

Traduzido por Google,
As cores vibrantes e os pontos de apoio elásticos e ondulantes do REGULUS atraem e atendem crianças brincalhonas de todas as habilidades. As redes inclinadas possibilitam diversas posições corporais, atendendo assim a usuários de todas as capacidades e faixas etárias. Todas as atividades no Regulus envolvem balanço e salto. Este é um fator fundamental de motivação para a brincadeira. A interconexão das redes faz com que as crianças sintam o movimento das outras crianças enquanto escalam. O intenso feedback físico, os pontos de encontro e a transparência das redes promovem brincadeiras divertidas e sociais por muito tempo. Ao escalar, pular e balançar no Regulus, as crianças treinam intensamente o equilíbrio, a propriocepção e a consciência espacial. Isso contribui para o desenvolvimento de habilidades necessárias para ficar sentado e se concentrar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaregulus-climbing-playground-equipment-gxy939
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosGalaxy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)104
  • Largura (polegadas)219
  • Profundidade (polegadas)189
Relacionado
  • Material principalAço, Sherardized
  • Material secundárioCorda
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment