Publicar produtos
Rocket Roller Climbing Playground Equipment GXY970
KOMPAN

Rocket Roller Climbing Playground Equipment GXY970

Traduzido por Google,
Uau! O Rocket Roller, com seu formato intrigante, atrai as crianças e as incentiva a brincar repetidamente. Ele faz cócegas na barriga, gira e estimula a interação entre as crianças. O formato e a possibilidade de empurrar e puxar os tubos promovem a cooperação. As crianças podem se exercitar juntas e desenvolver empatia, cooperação e a capacidade de esperar a vez. A inclinação permite que as crianças ajustem a velocidade com movimentos de empurrar e puxar, desafiando sua propriocepção e consciência espacial. Os músculos também são desenvolvidos ao se segurarem firmemente durante a rotação rápida e divertida. As crianças treinam o equilíbrio ao girar, sentar ou ficar em pé, o que é fundamental para todas as outras habilidades motoras. Um bom senso de equilíbrio ajuda as crianças a se locomoverem com segurança e é essencial para conseguirem ficar sentadas e concentradas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarocket-roller-climbing-playground-equipment-gxy970
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosGalaxy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)98
  • Largura (polegadas)28
  • Profundidade (polegadas)35
Relacionado
  • Material principalAço, Sherardized
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment