Publicar produtos
Rope Nest, 47 in wide SW990111
KOMPAN

Rope Nest, 47 in wide SW990111

Traduzido por Google,
Uau! O balanço Rope Nest, raso e macio, é uma brincadeira extremamente convidativa. Os para-choques macios tornam o assento muito confortável, fácil e agradável de empurrar e usar. O assento leve é ​​ideal para crianças de todas as idades e habilidades, e muitas delas podem se divertir! Elas podem balançar deitadas, em pé ou sentadas, fazendo com que queiram brincar repetidamente. Os orifícios na superfície oferecem suporte extra para segurar com firmeza. Balançar no Rope Nest estimula as habilidades motoras das crianças, como equilíbrio e coordenação. Elas exercitam os músculos do tronco, das pernas e dos braços ao puxar e empurrar o balanço. A cesta convida a brincadeiras mais agitadas e estimula importantes habilidades socioemocionais: esperar a vez e cooperar. Essas são habilidades essenciais para a vida e são divertidas de aprender brincando.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarope-nest-47-in-wide-sw990111
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)49
  • Profundidade (polegadas)76
Relacionado
  • Material principalCorda
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment