Publicar produtos
Sand Pit, 7 ft NRO501
KOMPAN

Sand Pit, 7 ft NRO501

Traduzido por Google,
Troncos de acácia podem ser usados ​​para criar caixas de areia de diferentes tamanhos e formatos ou como bordas para o revestimento. Os troncos estão disponíveis com certificação FSC® (FSC® C004450) em madeira de acácia, mediante solicitação. A areia é eternamente convidativa, com sua combinação de características sólidas e líquidas. Isso imerge as crianças na brincadeira por longos períodos. A areia convida a brincadeiras profundas. O caráter mutável da areia, quando seca ou molhada, fascina as crianças. Além disso, ela treina o tato e a coordenação motora fina. A Caixa de Areia 8 desenvolve a compreensão das características dos materiais e dos fenômenos da natureza: que a areia ao sol é quente, que a areia na chuva é moldável. Que a areia ao sol é seca e leve, e a areia molhada é fria e pesada. Esses são entendimentos importantes que contribuem para o conjunto de habilidades para a vida da criança, ajudando-a a compreender o mundo ao seu redor. Brincar com areia auxilia as habilidades sensório-motoras e cognitivas da criança e amplia a compreensão do mundo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasand-pit-7-ft-nro501
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11
  • Largura (polegadas)84
  • Profundidade (polegadas)85
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte